Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BCIS-6000ZZ |
BCIS-6001ZZ |
BCIS-6002ZZ |
BCIS-6004ZZ |
BCIS-6005ZZ |
BCIS-6006ZZ |
BCIS-6201ZZ |
BCIS-6202ZZ |
BCIS-6204ZZ |
BCIS-6900ZZ |
BCIS-6901ZZ |
BCIS-6902ZZ |
BCIS-6904ZZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | Außendurchmesser oder externe Form H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 13 | 50 | ||
51.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 13 | 52 | ||
58.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 14 | 60 | ||
78.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 18 | 77 | ||
116.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 18 | 88 | ||
111.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 20 | 96 | ||
54.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 56 | ||
64.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 64 | ||
84.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 81 | ||
53.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 45 | ||
49.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 11 | 48 | |
62.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 12 | 57 | ||
82.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 15 | 69 |
Loading...
Form Grundkörper | Rundflansch, Führung | Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Werkstoff Lager | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Lagernummer | Einfach | Lagerausführung | Rillenkugellager |
Form Flansch | Rund | Sicherungsring | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
Außendurchmesser oder externe Form H
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften