Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SER-6 |
SER-6-SUS |
SER-8 |
SER-8-SUS |
SER-10 |
SER-10-SUS |
SER-12 |
SER-12-SUS |
SER-16 |
SER-16-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Gewinde-Nenn-Ø M | Volle Länge * ohne Gewindeteil (mm) | Griffstärke D (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | M6 | 81 | 18 | 57 | ||
36.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M6 | 81 | 18 | 57 | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | M8 | 81 | 18 | 57 | |
36.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M8 | 81 | 18 | 57 | ||
23.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | M10 | 103 | 22 | 75 | ||
40.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M10 | 103 | 22 | 75 | ||
36.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | M12 | 123 | 28 | 93 | |
54.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M12 | 123 | 28 | 93 | ||
36.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | M16 | 137 | 28 | 93 | |
54.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M16 | 137 | 28 | 93 |
Loading...
Ausführung | Dreh-, klappbar | Form | Stabausführung (gerade) | Griffmaterial | Polypropylen, Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Griff Oberflächenbehandlung | NA | Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Montagebereich
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs
Gewinde-Nenn-Ø M
Volle Länge * ohne Gewindeteil(mm)
Griffstärke D(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften