Ausgleichs-Handgriff TH-N

Ausgleichs-Handgriff TH-N
  • Mengenrabatt
A JIS B2602-2-equivalent balancing handle. Turning radii ranging from 20 mm to 80 mm are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH-20-N
TH-25-N
TH-32-N
TH-40-N
TH-50-N
TH-63-N
TH-80-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(mm)
Rundes Loch Durchmesser
(mm)
Drehradius R Empfohlener Griff

39.25 €

1 6 Arbeitstage 401518520AS-10

43.73 €

1 6 Arbeitstage 501820525AS-10

40.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

642122832AS-13,C-13

47.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

802624840AS-16,C-16

65.38 €

1 6 Arbeitstage 10032321050AS-20,C-20

74.32 €

1 6 Arbeitstage 12332321063AS-20,C-20

95.75 €

1 6 Arbeitstage 15538351280AS-25,C-25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Sich drehende Kurbelgriffe Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundes Loch (Durchgangsbohrung) Handgriff No (mit Griffschraube)
Handgriffoberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Befestigungsschraube, Planfläche NA Zubehör NA

Technischer Support