Hersteller-Teilenummer: SPNURS3-ST3W-M6-8
Marke: DAIMARU BYORA SEISAKUSHO
Preis: 0.46 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Länge L (mm): 8 mm
Oberflächenbehandlung: [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPNURS3-ST3W-M6-8
Teilenummer
|
---|
SPNURS3-ST3W-M6-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) |
Loading...
Genaue Form | Harnstoff | Nenngröße Schraube (M) | 6 | Montagebohrung, Form | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Steigung(mm) | 1 | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Andere Schrauben | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / rostfreier Stahl / SPNURS, die Teilenummer ist SPNURS3-ST3W-M6-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPNURS3-ST3W-M6-8.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Länge L (mm)(mm)
Oberflächenbehandlung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SPNURS3-ST3W-M6-16 |
SPNURS3-SUS-M6-10 |
SPNURS3-SUS-M6-21 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge L (mm) (mm) | Oberflächenbehandlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | |
1.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | |
0.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 21 | [Nicht im Lieferumfang] N/A |