Konfigurierbar in [Länge] 6 - 15 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPBDI1-ST3W-M3-10 |
CSPBDI1-ST3W-M3-15 |
CSPBDI1-STC-M2.5-6 |
CSPBDI1-STC-M3-15 |
CSPBDI1-STH-M3-8 |
CSPBDI1-STN-M3-8 |
CSPBDI1-STN-M3-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Zusätzliche Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.26 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | - | ||
51.23 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | Mit Unterlegscheibe | ||
36.83 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 2.5 | 6 | [Chromatiert] Chromatiert | 0.45 | Mit Unterlegscheibe | ||
44.20 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 15 | [Chromatiert] Chromatiert | 0.5 | Mit Unterlegscheibe | ||
84.83 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Verchromte Beschichtung] Verchromt | 0.5 | Mit Unterlegscheibe | ||
34.41 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Mit Unterlegscheibe | ||
49.25 € | 1,300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | Mit Unterlegscheibe |
Loading...
Genaue Form | Bindeschraube | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Zusätzliche Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften