Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / Beschichtung wählbar / CSPCSA【1-3,000 Stk. pro Packung】

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / Beschichtung wählbar / CSPCSA
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 15 (mm) / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Lackiert (schwarz), Anlassfarbe, Unbehandelt Oberflächenbehandlung / [Festigkeit] A2-50 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Benötigen Sie neue Senkkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl (A2-50). Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in den Größen 3 - 15 (mm) erhältlich. Um die Senkkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen lackiert (schwarz), verkupfert und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSA-SUS-M3-3
CSPCSA-SUS-M4-4
CSPCSA-SUS-M4-6
CSPCSA-SUS-M4-8
CSPCSA-SUS-M4-10
CSPCSA-SUS-M4-15
CSPCSA-SUS-M5-5
CSPCSA-SUS-M6-6
CSPCSA-SUSGJB-M3-3
CSPCSA-SUSGJB-M4-6
CSPCSA-SUSGJB-M4-8
CSPCSA-SUSGJB-M4-10
CSPCSA-SUSGJB-M4-15
CSPCSA-SUSGJB-M5-5
CSPCSA-SUSGJB-M6-6
CSPCSA-SUSSP2-M4-6
CSPCSA-SUSSP2-M4-8
CSPCSA-SUSSP2-M4-10
CSPCSA-SUSSP2-M4-15
CSPCSA-SUSTBS-M3-3
CSPCSA-SUSTBS-M4-6
CSPCSA-SUSTBS-M4-8
CSPCSA-SUSTBS-M4-10
CSPCSA-SUSTBS-M4-15
CSPCSA-SUSTBS-M5-5
CSPCSA-SUSTBS-M6-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Verkaufseinheit

0.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1033[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1044[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1046[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1048[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10410[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10415[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1055[keine Oberflächenbehandlung] N/A0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1066[keine Oberflächenbehandlung] N/A1Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

260.45 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 1033[Verkupfert] GB-Beschichtung0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

101.67 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1046[Verkupfert] GB-Beschichtung0.7Box/Packung

121.90 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Verkupfert] GB-Beschichtung0.7Box/Packung

154.17 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10410[Verkupfert] GB-Beschichtung0.7Box/Packung

89.68 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10415[Verkupfert] GB-Beschichtung0.7Box/Packung

170.29 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1055[Verkupfert] GB-Beschichtung0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

121.90 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 1066[Verkupfert] GB-Beschichtung1Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

96.78 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1046[Anlassfarbe] Anlassfarbe (dunkel)0.7Box/Packung

97.30 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1048[Anlassfarbe] Anlassfarbe (dunkel)0.7Box/Packung

152.33 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10410[Anlassfarbe] Anlassfarbe (dunkel)0.7Box/Packung

88.64 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10415[Anlassfarbe] Anlassfarbe (dunkel)0.7Box/Packung

281.98 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1033[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

123.33 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1046[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.7Box/Packung

137.14 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.7Box/Packung

184.68 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.7Box/Packung

86.23 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10415[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.7Box/Packung

184.45 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 1055[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

132.01 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 1066[lackiert (schwarz)] Schwarz lackiert1Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Festigkeitsklasse (Edelstahl) A2-50
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard
Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support