Zylinderschrauben / CSH-ST-MSL16-55 / Innensechskant / Linksgewinde / Feingewinde

Zylinderschrauben / CSH-ST-MSL16-55 / Innensechskant / Linksgewinde / Feingewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 55 (mm) / [Nenngröße] 16 / [Material] Stahl / [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Festigkeit] 12.9 / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Zylinderkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (12.9). Sie sind in der Größe 16 vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Brüniert. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSH-ST-MSL16-55

Teilenummer
CSH-ST-MSL16-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 16 Länge L (mm) 55 Werkstoff SCM
Oberflächenbehandlung Brüniert Montagebohrung, Form Innensechskant Abstand(mm) 1.5
Zusätzliche Form Standard Festigkeitsklasse (Stahl) 12.9 Gewindeart metrisches Feingewinde (links)
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Schraubmodell Vollgewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben / CSH-ST-MSL16-55 / Innensechskant / Linksgewinde / Feingewinde, die Teilenummer ist CSH-ST-MSL16-55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSH-ST-MSL16-55.

Technischer Support