Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] JIS-SWRH / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSP2R-SUS-M30
Teilenummer
|
---|
WSP2R-SUS-M30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 30.5 | 30 | 7.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Federring | Ausführung, Federscheiben | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federringe / WSP2R-ST□ / spiralförmig, helicoid / Stahl / Oberfläche wählbar, die Teilenummer ist WSP2R-SUS-M30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSP2R-SUS-M30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Werkstoff
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSP2R-ST-M16 |
WSP2R-ST-M18 |
WSP2R-ST-M20 |
WSP2R-SUS-M5 |
WSP2R-SUS-M6 |
WSP2R-SUS-M8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 16.2 | 16 | 4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | - | 18 | - | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | |
2.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 20.2 | 20 | 5.1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 5.1 | 5 | 1.3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6.1 | 6 | 1.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 8.2 | 8 | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A |