Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] EN 1.0038 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WTPI-STC-M20
Teilenummer
|
---|
WTPI-STC-M20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert | 22 | 20 | 8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.0038 Äquiv.] EN 1.0038 äquiv. | - | [Chromatiert] Chromatiert |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Keilförmige Scheiben |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Keilscheiben für U-Stahlträger / WTPI-ST3□ / Stahl, rostfreier Stahl / Oberfläche wählbar / 8° Keilform, die Teilenummer ist WTPI-STC-M20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WTPI-STC-M20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WTPI-ST-M20 |
WTPI-ST3B-M10 |
WTPI-ST3B-M12 |
WTPI-STCB-M10 |
WTPI-STCB-M12 |
WTPI-STCB-M16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 22 | 20 | 8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.0038 Äquiv.] EN 1.0038 äquiv. | - | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | ||
202.86 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 11 | 10 | 5 | Box/Packung | [EN 1.0038 Äquiv.] EN 1.0038 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
224.52 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 14 | 12 | 6 | Box/Packung | [EN 1.0038 Äquiv.] EN 1.0038 äquiv. | - | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
2.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert | 11 | 10 | 5 | Box/Packung | [EN 1.0038 Äquiv.] EN 1.0038 äquiv. | - | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
239.01 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert | 14 | 12 | 6 | Box/Packung | [EN 1.0038 Äquiv.] EN 1.0038 äquiv. | - | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | ||
123.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert | 17.5 | 16 | 7 | Box/Packung | [EN 1.0038 Äquiv.] EN 1.0038 äquiv. | - | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz |