Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl, Titan Klasse 2, Messing / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv. / EN 1.4842 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSI-SUS-M6
Teilenummer
|
---|
WSI-SUS-M6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6.4 | 6 | 1.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Unterlegscheiben / WSI-□□ / ISO / Material wählbar / Oberfläche wählbar, die Teilenummer ist WSI-SUS-M6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSI-SUS-M6.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Werkstoff
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSI-310S-M16 |
WSI-310S-M20 |
WSI-310S-M6 |
WSI-SUS-M60 |
WSI-SUS-M64 |
WSI-SUS-M68 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 17 | 16 | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4842 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
6.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 21 | 20 | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4842 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
0.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6.4 | 6 | 1.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4842 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | |
59.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 62 | 60 | 9 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
69.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 66 | 64 | 9 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | ||
92.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 70 | 68 | 10 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A |