Konfigurierbar in [Material] Stahl, Phosphorbronze / [Material Details] EN 1.1206 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Vernickelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TLWI-STCB-M4
Teilenummer
|
---|
TLWI-STCB-M4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 4.3 | 4 | - | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 8.5 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Gezahnte Unterlegscheibe, sternförmig | Ausführung, gezahnte Scheibe | Zahnflanke innen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fächerscheiben / TLWI / innenverzahnt / Stahl, die Teilenummer ist TLWI-STCB-M4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLWI-STCB-M4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenngröße Schraube (Zoll)
Werkstoff: Stahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Aussen - D(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TLWI-PB-M6 |
TLWI-PB-M8 |
TLWI-PBN-M3 |
TLWI-STCB-M6 |
TLWI-STN-M10 |
TLWI-STN-M12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Phosphorbronze] JIS-C5191R-H | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 6.4 | 6 | - | 0.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 11 | ||
0.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Phosphorbronze] JIS-C5191R-H | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 8.4 | 8 | - | 0.8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 15 | ||
1.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Phosphorbronze] JIS-C5191R-H | Vernickelt | 3.2 | 3 | - | 0.45 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | [Vernickelt] Nickelbeschichtung | 6.5 | ||
126.64 € | 7,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 6.4 | 6 | - | 0.6 | Box/Packung | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 11 | ||
118.44 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Vernickelt | 10.5 | 10 | - | 0.9 | Box/Packung | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | [Vernickelt] Nickelbeschichtung | 18 | ||
96.25 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Vernickelt | 12.5 | 12 | - | 1 | Box/Packung | [EN 1.1206 Äquiv.] EN 1.1206 äquiv. | [Vernickelt] Nickelbeschichtung | 21 |