Axial-Kugellager / UKB11□□P□□ / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik / Z

Axial-Kugellager / UKB11□□P□□ / Hochleistungskunststoff, technischer Kunststoff, Stahl, Glas, Keramik / Z
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 50 mm / [Außendurchmesser] 24 - 95 mm / [Breite] 9 - 31 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Hybrid-Axial-Kugellager von UKB(KASHIMA KAGAKU) neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Hybrid-Axial-Kugellager zwischen 10 und 50 mm und den Außendurchmesser zwischen 24 und 95 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 9 und 31 mm.


Herstellerdetails:
Wählen Sie aus einer Fülle von Materialien. Produkte auf dieser Seite: Baureihe UKB5000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UKB51100PE-A
UKB51100PE-G
UKB51100PE-PP
UKB51100PE-S
UKB51100PE-S6
UKB51100PK-A
UKB51100PK-G
UKB51100PK-S
UKB51100PK-S6
UKB51100PKG-A
UKB51100PKG-S
UKB51100PKG-S6
UKB51100PP-A
UKB51100PP-G
UKB51100PP-PP
UKB51100PP-S
UKB51100PP-S6
UKB51100PS-A
UKB51100PS-G
UKB51100PS-S
UKB51100PS-S6
UKB51100PT-A
UKB51100PT-S
UKB51100PT-S6
UKB51100PTE-A
UKB51100PTE-G
UKB51100PTE-S
UKB51100PTE-S6
UKB51100PTG-A
UKB51100PTG-G
UKB51100PTG-S
UKB51100PTG-S6
UKB51100PTN-A
UKB51100PTN-G
UKB51100PTN-S
UKB51100PTN-S6
UKB51101PE-A
UKB51101PE-G
UKB51101PE-PP
UKB51101PE-S
UKB51101PE-S6
UKB51101PK-A
UKB51101PK-G
UKB51101PK-S
UKB51101PK-S6
UKB51101PKG-A
UKB51101PKG-S
UKB51101PKG-S6
UKB51101PP-A
UKB51101PP-G
UKB51101PP-PP
UKB51101PP-S
UKB51101PP-S6
UKB51101PS-A
UKB51101PS-G
UKB51101PS-S
UKB51101PS-S6
UKB51101PT-A
UKB51101PT-N
UKB51101PT-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Das Kugelmaterial Materialdetails zum Außenring, Innenring, Käfig Details Kugelmaterial Kennzeichnung Symbol (Eigenschaften finden Sie im Katalog)

34.52 €

1 14 Arbeitstage 1010249KeramikUHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PE

32.63 €

1 14 Arbeitstage 1010249GlasUHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)NatronkalkglasPE

29.02 €

1 14 Arbeitstage 1010249KunststoffUHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)PP (Polypropylen)PE

28.51 €

1 14 Arbeitstage 1010249EdelstahlUHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PE

29.19 €

1 14 Arbeitstage 1010249EdelstahlUHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PE

63.49 €

1 14 Arbeitstage 1010249KeramikPEEK (Polyetheretherketon)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PK

61.78 €

1 14 Arbeitstage 1010249GlasPEEK (Polyetheretherketon)NatronkalkglasPK

57.66 €

1 14 Arbeitstage 1010249EdelstahlPEEK (Polyetheretherketon)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PK

58.17 €

1 14 Arbeitstage 1010249EdelstahlPEEK (Polyetheretherketon)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PK

106.88 €

1 14 Arbeitstage 1010249KeramikPEEK (Polyetheretherketon)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PKG

101.04 €

1 14 Arbeitstage 1010249EdelstahlPEEK (Polyetheretherketon)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PKG

101.56 €

1 14 Arbeitstage 1010249EdelstahlPEEK (Polyetheretherketon)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PKG

34.17 €

1 14 Arbeitstage 1010249KeramikPP (Polypropylen)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PP

32.29 €

1 14 Arbeitstage 1010249GlasPP (Polypropylen)NatronkalkglasPP

28.68 €

1 14 Arbeitstage 1010249KunststoffPP (Polypropylen)PP (Polypropylen)PP

28.34 €

1 14 Arbeitstage 1010249EdelstahlPP (Polypropylen)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PP

28.85 €

1 14 Arbeitstage 1010249EdelstahlPP (Polypropylen)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PP

56.46 €

1 14 Arbeitstage 1010249KeramikPPS (Polyphenylensulfid)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PS

54.75 €

1 14 Arbeitstage 1010249GlasPPS (Polyphenylensulfid)NatronkalkglasPS

50.64 €

1 14 Arbeitstage 1010249EdelstahlPPS (Polyphenylensulfid)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PS

51.15 €

1 14 Arbeitstage 1010249EdelstahlPPS (Polyphenylensulfid)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PS

61.61 €

1 19 Arbeitstage 1010249KeramikPTFE (fluoropolymer)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PT

55.60 €

1 19 Arbeitstage 1010249EdelstahlPTFE (fluoropolymer)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PT

56.29 €

1 19 Arbeitstage 1010249EdelstahlPTFE (fluoropolymer)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PT

67.44 €

1 19 Arbeitstage 1010249KeramikPTFE (fluoropolymer)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PTE

65.55 €

1 19 Arbeitstage 1010249GlasPTFE (fluoropolymer)NatronkalkglasPTE

61.61 €

1 19 Arbeitstage 1010249EdelstahlPTFE (fluoropolymer)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PTE

62.12 €

1 19 Arbeitstage 1010249EdelstahlPTFE (fluoropolymer)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PTE

60.92 €

1 19 Arbeitstage 1010249KeramikPTFE (fluoropolymer)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PTG

59.04 €

1 19 Arbeitstage 1010249GlasPTFE (fluoropolymer)NatronkalkglasPTG

55.09 €

1 19 Arbeitstage 1010249EdelstahlPTFE (fluoropolymer)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PTG

55.60 €

1 19 Arbeitstage 1010249EdelstahlPTFE (fluoropolymer)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PTG

51.32 €

1 19 Arbeitstage 1010249KeramikPTFE (fluoropolymer)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PTN

49.44 €

1 19 Arbeitstage 1010249GlasPTFE (fluoropolymer)NatronkalkglasPTN

45.49 €

1 19 Arbeitstage 1010249EdelstahlPTFE (fluoropolymer)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PTN

46.00 €

1 19 Arbeitstage 1010249EdelstahlPTFE (fluoropolymer)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PTN

36.23 €

1 14 Arbeitstage 1012269KeramikUHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PE

34.34 €

1 14 Arbeitstage 1012269GlasUHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)NatronkalkglasPE

30.73 €

1 14 Arbeitstage 1012269KunststoffUHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)PP (Polypropylen)PE

30.39 €

1 14 Arbeitstage 1012269EdelstahlUHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PE

30.92 €

1 14 Arbeitstage 1012269EdelstahlUHMWPE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PE

72.41 €

1 14 Arbeitstage 1012269KeramikPEEK (Polyetheretherketon)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PK

70.53 €

1 14 Arbeitstage 1012269GlasPEEK (Polyetheretherketon)NatronkalkglasPK

66.57 €

1 14 Arbeitstage 1012269EdelstahlPEEK (Polyetheretherketon)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PK

67.09 €

1 14 Arbeitstage 1012269EdelstahlPEEK (Polyetheretherketon)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PK

86.33 €

1 14 Arbeitstage 1012269KeramikPEEK (Polyetheretherketon)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PKG

82.17 €

1 14 Arbeitstage 1012269EdelstahlPEEK (Polyetheretherketon)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PKG

82.54 €

1 14 Arbeitstage 1012269EdelstahlPEEK (Polyetheretherketon)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PKG

35.54 €

1 14 Arbeitstage 1012269KeramikPP (Polypropylen)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PP

33.83 €

1 14 Arbeitstage 1012269GlasPP (Polypropylen)NatronkalkglasPP

30.22 €

1 14 Arbeitstage 1012269KunststoffPP (Polypropylen)PP (Polypropylen)PP

29.88 €

1 14 Arbeitstage 1012269EdelstahlPP (Polypropylen)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PP

30.22 €

1 14 Arbeitstage 1012269EdelstahlPP (Polypropylen)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PP

60.58 €

1 14 Arbeitstage 1012269KeramikPPS (Polyphenylensulfid)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PS

58.70 €

1 14 Arbeitstage 1012269GlasPPS (Polyphenylensulfid)NatronkalkglasPS

54.75 €

1 14 Arbeitstage 1012269EdelstahlPPS (Polyphenylensulfid)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PS

55.26 €

1 14 Arbeitstage 1012269EdelstahlPPS (Polyphenylensulfid)Edelstahl (EN 1.4401‑Äquiv.)PS

67.09 €

1 19 Arbeitstage 1012269KeramikPTFE (fluoropolymer)Al2O3/Alumina (Aluminiumoxid)PT

74.12 €

1 23 Arbeitstage 1012269KeramikPTFE (fluoropolymer)SiliziumnitridPT

61.27 €

1 19 Arbeitstage 1012269EdelstahlPTFE (fluoropolymer)Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)PT

Loading...

Grundlegende Informationen

der Bauform Axial-Rillenkugellager Ausführung Eine Deckscheibe (Z) Material Außenring, Innenring und Käfig Kunstharz
Ausführung Außenring Flach Umgebungsbedingungen Wasserbeständig / unmagnetisch Maßeinheit Metrisches System
Lastrichtung Axial Anzahl der Kugelreihen Einreihig Form Schub-Ausführung

Technischer Support