Joplax W-Serie, Buchse für Wasseranschlussrohre (gemäß Fluorkautschukspezifikation), geriffelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTV-2NR
TTV-3NR
TTV-4NR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montierte Schlauchgröße auf der Gegenseite
(Innen-Ø φmm)

7.47 €

5 5 Arbeitstage 7

7.49 €

5 5 Arbeitstage 10

7.79 €

5 5 Arbeitstage 13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schlauchtülle Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material Polyacetal (POM) Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Zulässige Flüssigkeit Wasser
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support