Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Modell mit Hebel | Nenn-Betriebsspannung DC (V) | Stößelform-Modell | Betriebstemperaturbereich (°C) | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Kontaktmaterial | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Ausführung Aktuator | Anschluss-Spezifikation | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | 8 ~ 250 | Stößel oben | -25~80 | Bis zu 1 | 1.2 | Reines Silber | 10 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 0.98 | ||
2.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | 8 ~ 250 | Stößel oben | -25~80 | ~2 | 1.2 | Reines Silber | 10 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 1.96 | ||
2.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | 8 ~ 250 | Stößel oben | -25~80 | ~2 | 1.2 | Reines Silber | 10 | Ausführung Steckstift Drucktaster | #187 Abzweigklemme | 1.96 | ||
3.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | - | - | Stößel oben | -25~80 | Bis zu 1 | 1.2 | Reines Silber | 10 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 0.98 | ||
2.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | - | Stößel oben | -25~80 | Bis zu 1 | 1.2 | Reines Silber | 11 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 0.98 | ||
5.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | 8 ~ 250 | Stößel oben | -25~80 | ~2 | 1.2 | Silberlegierung | 15 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 1.96 | ||
3.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | - | - | Stößel oben | -25~150 | ~2 | 1.2 | Silberlegierung | 15 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 1.96 | ||
4.73 € | 100 | 7 Arbeitstage | Stößelausführung | - | 8 ~ 250 | Stößel oben | -25~80 | Bis zu 4 | 1.2 | Silberlegierung | 15 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 3.92 | ||
4.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | - | Stößel oben | -25~80 | ~2 | 1.2 | Silberlegierung | 15 | Ausführung Steckstift Drucktaster | #250 Abzweigklemme | 1.96 | ||
3.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | - | Stößel oben | -25~80 | Bis zu 4 | 1.2 | Silberlegierung | 15 | Ausführung Steckstift Drucktaster | #187 Abzweigklemme | 3.92 | ||
3.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | - | - | Stößel oben | -25~80 | ~2 | 1.2 | Silberlegierung | 15 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 1.96 | ||
2.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stößelausführung | - | - | Stößel oben | -25~80 | ~2 | 1.2 | Silberlegierung | 15 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 1.96 | ||
2.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | - | Stößel oben | -25~80 | ~2 | 1.2 | Silberlegierung | 16 | Ausführung Steckstift Drucktaster | Lötklemme | 1.96 | ||
2.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stößelausführung | - | 8 ~ 250 | Stößel oben | -25~80 | Bis zu 4 | 1.2 | Silberlegierung | 21 | Ausführung Steckstift Drucktaster | #250 Abzweigklemme | 3.92 | ||
5.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 1 | 1.6 | Reines Silber | 10 | Ausführung Scharnier/kurzer Hebel | Lötklemme | 0.98 | |
3.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | 8 ~ 250 | - | -25~80 | Bis zu 1 | 4 | Reines Silber | 10 | Scharnierhebel Typ | Lötklemme | 0.59 | ||
3.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | ~2 | 4 | Reines Silber | 10 | Scharnierhebel Typ | Lötklemme | 1.23 | ||
4.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 1 | 9.0 | Reines Silber | 10 | Ausführung mit langem Hebel/Scharnier | Lötklemme | 0.34 | ||
3.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~150 | Bis zu 1 | 9.0 | Reines Silber | 10 | Ausführung mit langem Hebel/Scharnier | Lötklemme | 0.34 | ||
3.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | 8 ~ 250 | - | -25~80 | Bis zu 1 | 9.0 | Reines Silber | 10 | Ausführung mit langem Hebel/Scharnier | Lötklemme | 0.69 | ||
3.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 1 | 4 | Reines Silber | 10 | Ausführung simulierter Scharnierhebel | Lötklemme | 0.59 | ||
3.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | ~2 | 4 | Reines Silber | 10 | Ausführung simulierter Scharnierhebel | Lötklemme | 1.23 | ||
5.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | 8 ~ 250 | - | -25~80 | ~2 | 1.6 | Reines Silber | 10 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | Lötklemme | 1.18 | ||
4.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 1 | 4 | Reines Silber | 10 | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | 0.59 | ||
4.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~150 | Bis zu 1 | 4 | Reines Silber | 10 | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | 0.59 | ||
4.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~80 | ~2 | 4 | Reines Silber | 10 | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | 1.23 | ||
3.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 1 | 4 | Reines Silber | 11 | Scharnierhebel Typ | Lötklemme | 0.59 | ||
4.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~80 | ~2 | 1.6 | Reines Silber | 11 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | Lötklemme | 1.18 | ||
4.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 1 | 4 | Reines Silber | 11 | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | 0.59 | ||
3.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 1 | 1.6 | Silberlegierung | 15 | Ausführung Scharnier/kurzer Hebel | Lötklemme | 0.98 | ||
3.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 3 | 4 | Silberlegierung | 15 | Scharnierhebel Typ | Lötklemme | 2.45 | ||
3.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | ~2 | 4 | Silberlegierung | 15 | Scharnierhebel Typ | #187 Abzweigklemme | 1.23 | ||
3.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 1 | 9.0 | Silberlegierung | 15 | Ausführung mit langem Hebel/Scharnier | #187 Abzweigklemme | 0.69 | ||
3.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | ~2 | 4 | Silberlegierung | 15 | Ausführung simulierter Scharnierhebel | Lötklemme | 1.23 | ||
6.07 € | 100 | 7 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | 8 ~ 250 | - | -25~80 | Bis zu 3 | 1.6 | Silberlegierung | 15 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | Lötklemme | 2.35 | ||
6.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~150 | Bis zu 3 | 1.6 | Silberlegierung | 15 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | Lötklemme | 2.35 | |
4.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 5 | 1.6 | Silberlegierung | 15 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | Lötklemme | 4.71 | ||
6.07 € | 100 | 7 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 3 | 1.6 | Silberlegierung | 15 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | #250 Abzweigklemme | 2.35 | ||
4.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | 8 ~ 250 | - | -25~80 | Bis zu 3 | 1.6 | Silberlegierung | 15 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | #187 Abzweigklemme | 2.35 | ||
4.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | 8 ~ 250 | - | -25~150 | Bis zu 3 | 4 | Silberlegierung | 15 | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | 2.45 | ||
4.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 3 | 4 | Silberlegierung | 15 | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | 2.45 | ||
4.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~80 | ~2 | 4 | Silberlegierung | 15 | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | #187 Abzweigklemme | 1.23 | ||
3.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | ~2 | 4 | Silberlegierung | 16 | Scharnierhebel Typ | #187 Abzweigklemme | 1.23 | ||
5.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 3 | 1.6 | Silberlegierung | 16 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | Lötklemme | 2.35 | ||
4.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 3 | 1.6 | Silberlegierung | 16 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | #250 Abzweigklemme | 2.35 | ||
4.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~80 | ~2 | 4 | Silberlegierung | 16 | Ausführung mit Scharnier/Rolle/Hebel | Lötklemme | 1.23 | ||
2.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 4 | 1.6 | Silberlegierung | 21 | Ausführung Scharnier/kurzer Hebel | #250 Abzweigklemme | 3.92 | ||
3.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 3 | 4 | Silberlegierung | 21 | Scharnierhebel Typ | #250 Abzweigklemme | 2.45 | ||
3.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Scharnierhebel | - | - | -25~80 | ~2 | 9.0 | Silberlegierung | 21 | Ausführung mit langem Hebel/Scharnier | #250 Abzweigklemme | 1.27 | ||
4.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hebelform (Druckhebel) | Rollenhebel | - | - | -25~80 | Bis zu 5 | 1.6 | Silberlegierung | 21 | Ausführung Scharnier, kurzer Rollenhebel | #250 Abzweigklemme | 4.71 |
Loading...
Erfüllte Norm | UL / CSA | Schutzart | IEC IP40 | Haupteinheits-Material | Warmhärtender Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | Einpoliger Umschalter | Kontaktpunkt, Ausführung | Niet | Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 5000 |
Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 600 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B(mm) | 10.3 | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H(mm) | 15.9 |
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L(mm) | 27.8 | Aktuelle Ausführung | AC |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Detektorteil, Form
Modell mit Hebel
Nenn-Betriebsspannung DC(V)
Stößelform-Modell
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Kontaktmaterial
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A)
Ausführung Aktuator
Anschluss-Spezifikation
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften