Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WLG12 |
WLG12-LD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Detektorteil, Form | Größe Hauptkörper | Umgebung | Stößelform-Modell | Muffendichtung | Rollenhebel, Form, Modell | Stabsformtyp | Betriebstemperaturbereich (°C) | Erfüllte Norm | Schutzart | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Schaltwinkel P.T (Grad) | Maximal Hub T.T (mm) | Kontaktart | Mech. Nutzungsdauer (10000 mal) | Mechanische Betriebsfrequenz (Mal/min oder weniger) | Bewertete Betriebsspannung (V) | Bewertete elektrische Leitfähigkeit (A) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Hebellänge R (mm) | Daten zum Kabel | Detektor-Element Details | Meldeleuchte | Bewegung nach OT (mm) | Betriebsstellung OP (mm) | Kabelrohr-Größe | Anschluss-Spezifikation | Kabel/Kabellänge (m) | Details Ausführung | Außen-Ø | Funktion | Montagemethode | Betriebsrichtung | Kontaktformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Standard | Standard | - | NA | Variable Rollenhebel | - | -10~80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 1000 | 120 | DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V | 10 | 40±0,7 | 67 | 94.1 | 25-89 | - | Edelstahl-Ausführung Sinter-Rolle ø17,5×7 | NA | - | - | G1/2 | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | - | Allgemeine Standardausführung, Überhub, hochempfindlich 80°/allgemeine Last | ø17,5×7 | Nur Kopf, Teile-Set (Typ WL-2H2100) | Bidirektionale Montage (vorne/hinten) | Sprungkontakt | 1a1b | ||
81.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Rollenhebel (Drehhebel) | Standard | Standard | - | NA | Variable Rollenhebel | - | -10~80 | UL / GB (CCC) / CQC / CSA | IP67 | 9.81 | - | 10 -1/+2 | - | 2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung | 1000 | 120 | DC125V / AC100/125V | 10 | 40±0,7 | 67 | 94.1 | 25-89 | - | Edelstahl-Ausführung Sinter-Rolle ø17,5×7 | NA | - | - | G1/2 | Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten | - | Allgemeine Standardausführung, Überhub, hochempfindlich 80°/allgemeine Last | ø17,5×7 | Nur Kopf, Teile-Set (Typ WL-2H2100) | Bidirektionale Montage (vorne/hinten) | Sprungkontakt | 1a1b |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stößelform-Modell
Stabsformtyp
Bewertete Betriebsspannung(V)
Bewegung nach OT(mm)
Betriebsstellung OP(mm)
Kabel/Kabellänge(m)
Ausführung
Detektorteil, Form
Größe Hauptkörper
Umgebung
Muffendichtung
Rollenhebel, Form, Modell
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Kontaktart
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A)
Daten zum Kabel
Detektor-Element Details
Meldeleuchte
Kabelrohr-Größe
Anschluss-Spezifikation
Details Ausführung
Außen-Ø
Funktion
Montagemethode
Betriebsrichtung
Kontaktformat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften