Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung mit Flansch | Werkstoff | Flanschgröße (Nenngröße) | Innendurchmesser | Flange Outside Diameter A (φ) | Groove inner diameter C (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW10 | 12.2 | 30 | 6 | ||
9.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (ohne Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW10 | 12.2 | 30 | - | ||
11.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW16 | 17.2 | 30 | 11 | |
10.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW16 | 17.2 | 30 | 11 | ||
9.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (ohne Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW16 | 17.2 | 30 | - | ||
10.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (ohne Nut) | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW16 | 17.2 | 30 | - | ||
9.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW25 | 26.2 | 40 | 20 | ||
12.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW25 | 26.2 | 40 | 20 | ||
12.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (ohne Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW25 | 26.2 | 40 | - | ||
12.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (ohne Nut) | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW25 | 26.2 | 40 | - | ||
13.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW40 | 41.2 | 55 | 35 | ||
13.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW40 | 41.2 | 55 | 35 | ||
13.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (ohne Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW40 | 41.2 | 55 | - | ||
13.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (ohne Nut) | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW40 | 41.2 | 55 | - | ||
15.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW50 | 52.2 | 75 | 46 | ||
17.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW50 | 52.2 | 75 | 46 | ||
17.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (ohne Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW50 | 52.2 | 75 | - | ||
17.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (ohne Nut) | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW50 | 52.2 | 75 | - | ||
26.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW63 | 70.2 | 87 | 64 | ||
30.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW63 | 70.2 | 87 | 64 | ||
49.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW80 | 83 | 114 | 73 | |
58.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW100 | 102 | 134 | 92 | ||
63.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | [EN 1.4404 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | NW100 | 102 | 134 | 92 | ||
83.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW125 | 127 | 161 | 117 | ||
96.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rohling] Rohling (A-Nut) | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW160 | 153 | 190 | 143 |
Loading...
Ausführung | Flange |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung mit Flansch
Werkstoff
Flanschgröße (Nenngröße)
Innendurchmesser
Flange Outside Diameter A(φ)
Groove inner diameter C(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften