Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E-SP-8-100M |
E-SP-8-[1-99/1]M |
E-SP-9-100M |
E-SP-9-[1-99/1]M |
E-SP-10-100M |
E-SP-10-[1-99/1]M |
E-SP-12-100M |
E-SP-12-[1-99/1]M |
E-SP-15-50M |
E-SP-15-[1-49/1]M |
E-SP-19-50M |
E-SP-19-[1-49/1]M |
E-SP-25-50M |
E-SP-25-[11-49/1]M |
E-SP-32-50M |
E-SP-32-[1-49/1]M |
E-SP-38-40M |
E-SP-38-[1-39/1]M |
E-SP-50-40M |
E-SP-50-[1-39/1]M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (φ) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius bei 20 °C (mm) | Betriebsdruck bei 20 °C (MPa) | Length [Overall Length Specified Type] (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 13.5 | 30 | 0~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 13.5 | 30 | 0~0.8 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 15 | 35 | 0~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 15 | 35 | 0~0.8 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 40 | 0-0,5 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 40 | 0-0,5 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 50 | 0-0,5 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 50 | 0-0,5 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 75 | -0.1~0.4 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 75 | -0.1~0.4 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.4 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.4 | 11 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.3 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.3 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 48 | 150 | -0.1~0.3 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 48 | 150 | -0.1~0.3 | 1 ~ 39 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 62 | 200 | -0.1~0.3 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 62 | 200 | -0.1~0.3 | 1 ~ 39 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Chemikalien / Pulver / Luft / Öl | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Formstabilität / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich-PVC-Kunststoff+Hartstahldraht | Anschlussstück-Montage | NA | Farbton | Klares Blau |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0-50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø (φ)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C(mm)
Betriebsdruck bei 20 °C(MPa)
Length [Overall Length Specified Type](m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften