Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E-SF-6-[1-100/1]M |
E-SF-8-[1-100/1]M |
E-SF-9-[1-100/1]M |
E-SF-10-[1-100/1]M |
E-SF-12-[1-100/1]M |
E-SF-15-[1-50/1]M |
E-SF-19-[1-50/1]M |
E-SF-25-[1-50/1]M |
E-SF-32-[1-40/1]M |
E-SF-38-[1-40/1]M |
E-SF-50-[1-40/1]M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (φ) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius bei 20 °C (mm) | Betriebsdruck bei 20 °C (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 11 | 35 | 0~1.0 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 13.5 | 50 | 0~1.0 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 15 | 55 | 0~1.0 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 60 | 0~1.0 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 70 | 0~1.0 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 80 | 0~1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 115 | 0~1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 33 | 150 | 0~1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 41 | 190 | 0-0,5 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 50 | 230 | 0-0,5 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 63 | 300 | 0~0.3 | 1 ~ 40 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Lebensmittel | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich-PVC-Kunststoff | Anschlussstück-Montage | NA | Farbton | Natur |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0-70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø (φ)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C(mm)
Betriebsdruck bei 20 °C(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften