Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E-SV-7-100M |
E-SV-7-[1-19/1]M |
E-SV-7-[20,100]M |
E-SV-7-[21-99/1]M |
E-SV-9-20M |
E-SV-9-100M |
E-SV-9-[1-19/1]M |
E-SV-9-[20,100]M |
E-SV-9-[21-99/1]M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (φ) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius bei 20 °C (mm) | Standardlänge (M) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7.5 | 10.5 | 60 | 100 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 7.5 | 10.5 | 60 | - | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 7.5 | 10.5 | 60 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 7.5 | 10.5 | 60 | - | 21 ~ 99 | ||
183.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9.5 | 14 | 80 | 20 | - | ||
841.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9.5 | 14 | 80 | 100 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 9.5 | 14 | 80 | - | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 9.5 | 14 | 80 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 9.5 | 14 | 80 | - | 21 ~ 99 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Farbe, Lack | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard / Antistatische Eigenschaften / Chemikalienbeständigkeit / Transparenz |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Nylonkunststoff | Anschlussstück-Montage | NA | Farbton | Transparent |
Betriebsdruck bei 20 °C(MPa) | 0~1.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 – 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø (φ)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C(mm)
Standardlänge(M)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften