Neues flexibles Produkt, einfache Verbindung, im Satz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E-NF-6.5-RC-20M

Teilenummer
E-NF-6.5-RC-20M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

112.48 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Luft Nutzung Schneidservice NA Innen-Ø (φ) 6.5
Außen-Ø(mm) 10 Eigenschaften Standard / Druckwiderstand / Kältebeständigkeit / Flexibilität Schlauchmaterial Polyurethan
Anschlussstück-Montage Beidseitig Farbton Orange Anschlussstück-Ausführung Schnellkupplung
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C(mm) 40 Betriebsdruck bei 20 °C(MPa) 0~1.5 Betriebstemperaturbereich(°C) -20 – 60
Anschlussstück-Werkstoff: Stahl verchromt Standardlänge(M) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Neues flexibles Produkt, einfache Verbindung, im Satz, die Teilenummer ist E-NF-6.5-RC-20M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E-NF-6.5-RC-20M.

Technischer Support