Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WA-38-[1-50/1] |
WA-50-[1-50/1] |
WA-65-[1-50/1] |
WA-75-[1-50/1] |
WA-90-[1-50/1] |
WA-100-[1-50/1] |
WA-125-[1-20/1] |
WA-150-[1-20/1] |
WA-200-[1-10/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Innen-Ø (φ) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 38 | 48 | 130 | 38.1 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 62.6 | 180 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 65 | 77 | 220 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 92 | 300 | 76.2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 107 | 380 | 89 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 120.5 | 570 | 101.6 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 148 | 600 | 126.5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 173 | 900 | 152 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 200 | 230 | 1000 | 205 | 1 ~ 10 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Pulver / Lebensmittel | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Antistatische Eigenschaften / Abriebbeständigkeit / Hitzebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Synthetischer Kautschuk (EPDM) + Olefinharz | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Schwarz |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 | Zulässiger Druck (20 °C)(MPa) | 0.1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Innen-Ø(φ)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften