Temperguss-Ventil, Universal, Typ 10K, Absperrschieber, Einschraubausführung

Temperguss-Ventil, Universal, Typ 10K, Absperrschieber, Einschraubausführung
An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel, which offers superior abrasion resistance to bronze. Optimal for iron-based pipes, as corrosion caused by contact potential difference is suppressed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HM10KSS-11/4

Teilenummer
HM10KSS-11/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

128.96 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material FCMB-S35 Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 10K Absperrventilausführung Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1 1/4B (32A) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes 1 1/4B (32A)
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Sie befinden sich auf der Seite für Temperguss-Ventil, Universal, Typ 10K, Absperrschieber, Einschraubausführung, die Teilenummer ist HM10KSS-11/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HM10KSS-11/4.

Technischer Support