Absperrschieber, Einschraubausführung, H-Serie, 10 K

Absperrschieber, Einschraubausführung, H-Serie, 10 K
Stainless steel valve

[Features]
· Product is made of austenitic (Cr-Ni) stainless steel, which is highly corrosion resistant and durable.
· Two series (H&S) are available, taking into account different life cycle stages with different applications/purposes.
· Designed with strength balance in mind.
· The products of H series have been manufactured totally by lost wax casting considering the appearance of the whole equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USS-1
USS-1/2
USS-2
USS-3/4
USS-11/2
USS-11/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes

102.82 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

100.72 €

1 7 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

254.22 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

122.44 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

207.21 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

144.93 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN 1.4308 Äquiv. Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien
Nenndruck 10K Absperrventilausführung Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Technischer Support