Mini-Kugelhahn, 600 Lb, zweistufige Reduzierbohrung mit Gewinde (UB2N-1)

Mini-Kugelhahn, 600 Lb, zweistufige Reduzierbohrung mit Gewinde UB2N-1

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: UB2N-1

Marke: HITACHI VALVE

Preis: 68.49

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø: 1B (25A)

Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø: 1B (25A)


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UB2N-1

Teilenummer
UB2N-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

68.49 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN 1.4408 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien
Nenndruck 600 lb Kugelventil, Ausführung Zweistufig reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Griffform Hebelgriff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 4.12

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Kugelhahn, 600 Lb, zweistufige Reduzierbohrung mit Gewinde, die Teilenummer ist UB2N-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UB2N-1.

Produktvarianten

Teilenummer
UB2N-1/2
UB2N-1/4
UB2N-11/2
UB2N-11/4
UB2N-2
UB2N-3/4
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

46.95 €

1 7 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

35.71 €

1 7 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

105.39 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

116.11 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

146.13 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

54.19 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

Technischer Support