Hersteller-Teilenummer: NB-1064
Marke: ASOH
Preis: 6.14 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Gewinde-Nenn-Ø M1: 3/4B (20A)
Gewinde-Nenn-Ø M2: 1/2B (15A)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NB-1064
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Reduzierstücke mit Außen- und Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 6.9 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeverbindungsdurchführung NB, die Teilenummer ist NB-1064.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NB-1064.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NB-1041 |
NB-1042 |
NB-1043 |
NB-1083 |
NB-1084 |
NB-1086 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | |
4.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
4.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
11.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
10.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
10.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1B (25A) | 3/4B (20A) |