Aceball Kugelhahn BM, gerade, (Messing) , Ausführung mit Außen- / Innengewinde

Aceball Kugelhahn BM, gerade, (Messing) , Ausführung mit Außen- / Innengewinde
  • Mengenrabatt
[Features]
· Integration of the ball valve and fitting improves the efficiency of piping work, saving time and offering impeccable leak prevention.
· The majority of fluid passes straight, so pressure loss, flow velocity/flow rate loss, etc., are minimal.
· The chrome-plated body and the matching vivid colored handle enhance the appearance and function of the instrument.
· Smooth and reliable opening and closing action by turning the handle just 90 degrees, with only a light torque required

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BM-1011
BM-1012
BM-1021
BM-1022
BM-1032
BM-2033
BM-2043
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) Bohrungs-Ø d
(φ)

12.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8B (6A)1/8B (6A)6

12.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8B (6A)1/4B (8A)6

13.21 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)6

13.20 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)6

14.01 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)6

16.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)3/8B (10A)8

16.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)3/8B (10A)8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) R(PT) Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) G(PF)
Griffform Standardknopf Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa

Technischer Support