Kugelhahn Typ FS (reduzierter Durchgang) , Hebelgriff

Kugelhahn Typ FS (reduzierter Durchgang) , Hebelgriff
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS-08
FS-10
FS-20
FS-25
FS-32
FS-40
FS-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

14.81 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

15.41 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

22.98 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

32.66 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

51.68 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

61.67 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

93.74 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Nenndruck Ausführung 600 Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Griffform Hebelgriff Kugelsitz PTFE
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 4.2 Verwendung von Frostschutzmittel Passend
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support