Typ BS, Kugelhahn (Bronze) , Typ BS4, R-Gewinde × R-Gewinde

Typ BS, Kugelhahn (Bronze) , Typ BS4, R-Gewinde × R-Gewinde
  • Mengenrabatt
Product conforming to the public building construction standard specifications documents issued by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan. With an operating temperature range of -15°C to 100°C, the product is suitable for piping of electric water heaters with natural-refrigerant heat-pumps (EcoCute).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BS4-25

Teilenummer
BS4-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1B (25A)
Steuerseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1B (25A) Griffform Flügelgriff oben
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend
Spezifikationen Standardausführung Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für Typ BS, Kugelhahn (Bronze) , Typ BS4, R-Gewinde × R-Gewinde, die Teilenummer ist BS4-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS4-25.

Technischer Support