CB1-Typ, Kugelhahn mit Rückschlagventil, R-Gewinde × G-Gewinde

CB1-Typ, Kugelhahn mit Rückschlagventil, R-Gewinde × G-Gewinde
Space-saving due to integrated design with internal check valve. Easy to install piping, even to thin water heaters. Moreover, construction is easy because you can perform piping and heat-retention work with the handle removed. The IN side screw (on the main body side) of this product can be connected to flexible piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CB1-13M-S

Teilenummer
CB1-13M-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.70 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung R-Gewinde Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A)
Steuerseite, Verbindungsausführung G-Gewinde Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Griffform Längenverstellbarer T-förmiger Griff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Nicht verfügbar
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für CB1-Typ, Kugelhahn mit Rückschlagventil, R-Gewinde × G-Gewinde, die Teilenummer ist CB1-13M-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CB1-13M-S.

Technischer Support