Typ AE7, Kugelhahn, G-Gewinde × G-Gewinde

Typ AE7, Kugelhahn, G-Gewinde × G-Gewinde
  • Mengenrabatt
It has an operating temperature range from -15°C to 100°C. This allows it to be used for piping in natural-refrigerant heat-pump water heaters (EcoCute).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AE7-13
AE7-13M
AE7-13M-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Spezifikationen

13.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] EN CW614N Äquiv.Standardausführung

14.07 €

1 9 Arbeitstage -Standardausführung

15.44 €

1 9 Arbeitstage -Produkt mit JWWA-Zertifizierung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang
Versorgungsseite, Verbindungsausführung G-Gewinde Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Steuerseite, Verbindungsausführung G-Gewinde
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Griffform Standard-Flügelgriff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support