U-Ball (Kugelhähne AU-Ausführung) Typ AU3, RC-Gewinde × G-Gewinde

U-Ball (Kugelhähne AU-Ausführung) Typ AU3, RC-Gewinde × G-Gewinde
  • Mengenrabatt
[Features]
· This is a compactly designed product that is compatible with additional AE type functions and space saving.
· Single-touch removal type handle — does not obstruct construction.
· A Japan Water Works Association certified/registered product for use also in water/hot water supply pipes.
· Operating temperature range: -15–100°C. Usable in natural refrigerant pipes in heat pump style electric water heaters (EcoCute).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AU3-13M-S

Teilenummer
AU3-13M-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc-Gewinde Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Steuerseite, Verbindungsausführung G-Gewinde
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1/2B (15A) Griffform Standard-Flügelgriff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Verwendung von Frostschutzmittel Passend Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Sie befinden sich auf der Seite für U-Ball (Kugelhähne AU-Ausführung) Typ AU3, RC-Gewinde × G-Gewinde, die Teilenummer ist AU3-13M-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AU3-13M-S.

Technischer Support