Kugelhahn, frei beweglich, Typ M11, Ringverbindung x Ringverbindung

Kugelhahn, frei beweglich, Typ M11, Ringverbindung x Ringverbindung
Space-saving piping. Handle position and direction of opening and closing can be freely adjusted depending on your piping needs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M11-08
M11-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)

15.48 €

1 9 Arbeitstage 88

15.78 €

1 9 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Ringverschraubung Steuerseite, Verbindungsausführung Ringverschraubung
Griffform Hebelgriff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0
Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support