Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ME3-06M |
ME3-08 |
ME3-08M |
ME3-10M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Kugelventil, Ausführung | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Volldurchgang | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
10.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Standarddurchgang | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
10.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Standarddurchgang | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
10.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Standarddurchgang | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R-Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Steuerseite, Verbindungsausführung | R-Gewinde | Griffform | Hebelgriff | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Kugelventil, Ausführung
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften