Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SBFF2-13 |
SBFF2-20 |
SBFF2-25 |
SBFF2-32 |
SBFF2-40 |
SBFF2-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | |
29.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
58.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
84.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
116.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
119.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Öl / Gas / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 1000 | Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc-Gewinde | Griffform | Hebelgriff | Kugelsitz | Spezial-PTFE |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Vertauschen der Versorgungsseite/Steuerseite des Ventils | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Maximaler Betriebsdruck, Wasser, Öl, Gas/(gesättigter Dampf)(MPa) | 7.0(1.0) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften