Zirkulationseinlass „JUN-O“, Schlauchbefestigungs-Set für nicht polaren Zirkulationseinlass, 13A × G1 / 2, Messing

Zirkulationseinlass „JUN-O“, Schlauchbefestigungs-Set für nicht polaren Zirkulationseinlass, 13A × G1 / 2, Messing
[Merkmale] Schlauchklemmen, Armaturen und Dichtungssatz. [Werkstoff] aus Messing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TH-402-4P

Teilenummer
TH-402-4P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.82 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück-Satz Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser Grundwerkstoff Messing
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Innengewinde
Anschlussgewinde, Ausführung G Anschlussgewinde, Nenn-Ø 1/2 Innen-Ø des passenden Schlauchs (Nenn-Ø)(mm) 13·(13A)
Anzahl der Verkaufseinheiten 1 Angaben zum passenden Kunststoffrohr Doppelschläuche für das Bad

Sie befinden sich auf der Seite für Zirkulationseinlass „JUN-O“, Schlauchbefestigungs-Set für nicht polaren Zirkulationseinlass, 13A × G1 / 2, Messing, die Teilenummer ist TH-402-4P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH-402-4P.

Technischer Support