Hersteller-Teilenummer: SP-6T-50
Marke: PLAS-TECH
Preis: 119.97 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung: Wasser / Chemikalien / Luft / Öl
Innen-Ø: 6
Außen-Ø: 11 mm
Eigenschaften: Standard / Ölbeständigkeit / Transparenz
Zulässiger Biegeradius: 30 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SP-6T-50
Teilenummer
|
---|
SP-6T-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Innen-Ø | Außen-Ø (mm) | Eigenschaften | Zulässiger Biegeradius (mm) | Zulässiger Druck (MPa) | Standardlänge (m) | Explosionsdruck (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | Wasser / Chemikalien / Luft / Öl | 6 | 11 | Standard / Ölbeständigkeit / Transparenz | 30 | 0.9 | 50 | 50 |
Loading...
Nutzung Schneidservice | NA | Rohstoff | PVC | Metallbefestigungen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Klar | Betriebstemperatur(℃) | -5::60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralschlauch / Beständigkeit wählbar / SP, die Teilenummer ist SP-6T-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP-6T-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung
Eigenschaften
Ausführung
Innen-Ø
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Zulässiger Druck(MPa)
Standardlänge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SP-19T-50 |
SP-25T-50 |
SP-32T-40 |
SP-75T-20 |
SP-8T-50 |
SP-90-10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Innen-Ø | Außen-Ø (mm) | Eigenschaften | Zulässiger Biegeradius (mm) | Zulässiger Druck (MPa) | Standardlänge (m) | Explosionsdruck (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl | 19 | 26 | Ölbeständigkeit / Standard / Transparenz | 95 | 0.5 | 50 | 50 | ||
551.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl | 25 | 33 | Ölbeständigkeit / Standard / Transparenz | 125 | 0.5 | 50 | 50 | ||
651.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl | 32 | 41 | Ölbeständigkeit / Standard / Transparenz | 160 | 0.4 | 40 | 40 | ||
1,585.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl | 75 | 92 | Ölbeständigkeit / Standard / Transparenz | 375 | 0.2 | 20 | 20 | ||
160.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl | 8 | 13.5 | Ölbeständigkeit / Standard / Transparenz | 40 | 0.9 | 50 | 50 | ||
1,074.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | Wasser / Luft / Chemikalien | 90 | 108 | Transparenz / Standard | 360 | 0.2 | 10 | 10 |