Kupferrohrverbindung, Isolieranschluss (Ring enthalten) , kompakte Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS-377-1-S
OS-387-1
OS-387-1-S
OS-388-1
OS-388-1-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A) Spezifikationen

21.72 €

1 9 Arbeitstage 151/215.881/2B (15A)Produkt mit JWWA-Zertifizierung

25.58 €

1 9 Arbeitstage 203/422.223/4B (20A)Normal

26.38 €

1 9 Arbeitstage 203/422.223/4B (20A)Produkt mit JWWA-Zertifizierung

47.67 €

1 9 Arbeitstage 25128.581B (25A)Normal

48.46 €

1 9 Arbeitstage 25128.581B (25A)Produkt mit JWWA-Zertifizierung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Schweißverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schweißverbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1.75 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::90 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 2,0 MPa oder weniger

Technischer Support