Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS-004M |
OS-378M-S |
OS-389M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [1/2B] 1/2B (15A) | Standardausführung | |
4.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | Produkt mit JWWA-Zertifizierung | ||
4.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Standardausführung |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Parallel-Nippel | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften