Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Rohradapter | Werkstoff | EN CW617N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (15A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1/2B (15A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rp | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Flansch-Ø D(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften