Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TR-001A
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN CW617N Äquiv. | Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/4B (8A) |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1/4B (8A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 |
Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften