• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwerlast-Lenkrollen / HJ, HJB, SUHJ / Nylon Rad mit Wälzlager / Lochplatte / mit Antistatik-Band (Teilenummern - CAD Download)

Schwerlast-Lenkrollen / HJ, HJB, SUHJ / Nylon Rad mit Wälzlager / Lochplatte / mit Antistatik-Band
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 117, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig, Nylon 6. leitfähig



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 78 und 108 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 117 oder 490 daN (kgf). Auf 80.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe MC-Nylon. leitfähig und Nylon 6. leitfähig verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HJB-50U-MCD

Teilenummer
HJB-50U-MCD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Befestigungsmaterial Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche) Mittenabweichung
(mm)

67.44 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 78220.01~320.00[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper294Stahl55(65)55(65)82825032.5III-wertig chromatiert18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Radwerkstoff Leitfähiges MC-Nylon
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung
Lastkategorie Schwere Last Spezifikationen Die Räder auf der Erde Detaillierte Radspezifikationen Mit Lager
Radfarbe Schwarz Bodenschutz Kein Bodenschutz Lager Radiale Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / HJ, HJB, SUHJ / Nylon Rad mit Wälzlager / Lochplatte / mit Antistatik-Band, die Teilenummer ist HJB-50U-MCD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HJB-50U-MCD.

Produktvarianten

Teilenummer
HJ-50U-MCD
HJ-65U-MCD
HJ-75U-MCD
HJB-65U-MCD
SUHJ-50MCD
SUHJ-65MCD
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Befestigungsmaterial Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche) Mittenabweichung
(mm)

50.22 €

1 5 Arbeitstage 78220.01~320.00kA294Stahl55(65)55(65)82825032.5III-wertig chromatiert18

78.26 €

1 9 Arbeitstage 96.5320.01~485.00kA392Stahl63(78)63(78)1001006536III-wertig chromatiert22

109.45 €

1 9 Arbeitstage 108485.01~750.00kA490Stahl63(78)63(78)1001007539III-wertig chromatiert25

104.98 €

1 9 Arbeitstage 96.5320.01~485.00[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper392Stahl63(78)63(78)1001006536III-wertig chromatiert22

112.79 €

1 11 Arbeitstage 78220.01~320.00kA294Edelstahl55(65)55(65)82825032.5kA18

108.06 €

1 9 Arbeitstage 96.5320.01~485.00kA392Edelstahl63(78)63(78)1001006536kA22

Technischer Support