Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 117, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig, Nylon 6. leitfähig
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 78 und 108 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 117 oder 490 daN (kgf). Auf 80.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe MC-Nylon. leitfähig und Nylon 6. leitfähig verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HJB-50U-MCD
Teilenummer
|
---|
HJB-50U-MCD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.87 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 294 | Stahl | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | III-wertig chromatiert | 18 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Radwerkstoff | Leitfähiges MC-Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Lastkategorie | Schwere Last | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Detaillierte Radspezifikationen | Mit Lager |
Radfarbe | Schwarz | Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | Radiale Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / HJ, HJB, SUHJ / Nylon Rad mit Wälzlager / Lochplatte / mit Antistatik-Band, die Teilenummer ist HJB-50U-MCD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HJB-50U-MCD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsmaterial
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche)
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HJ-50U-MCD |
HJ-65U-MCD |
HJ-75U-MCD |
HJB-65U-MCD |
SUHJ-50MCD |
SUHJ-65MCD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | kA | 294 | Stahl | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | III-wertig chromatiert | 18 | ||
74.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | kA | 392 | Stahl | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | III-wertig chromatiert | 22 | ||
103.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 108 | 485.01~750.00 | kA | 490 | Stahl | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 39 | III-wertig chromatiert | 25 | ||
99.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 392 | Stahl | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | III-wertig chromatiert | 22 | ||
100.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | kA | 294 | Edelstahl | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | kA | 18 | ||
102.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | kA | 392 | Edelstahl | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | kA | 22 |