Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AIL 2.50-4 |
AIL 3.00-4 |
AIL 3.50-5 |
AIL 4.00-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. zulässige Last (N) | Reifenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 218 | 60 | 20 | 80 | 980 | 60 | ||
96.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 251 | 79 | 20 | 81 | 1270 | 72 | ||
107.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 294 | 98 | 25 | 98 | 3430 | 101 | ||
278.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 405 | 106 | 25 | 120 | 3920 | 106 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Elastikkautschuk SBR, luftleer | Lager | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Kern | Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) | Lagerdetails | Radiale Kugellager | Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Reifenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften