Schnellkupplung, Typ HP, Stecker

Schnellkupplung, Typ HP, Stecker
Optimal for hydraulic equipment piping. The main body uses a special steel that is resistant vibration and shocks, which is heat-treated for superior impact and abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHP02P
CHP03P
CHP04P
CHP06P
CHP08P
CHP10P
CHP12P
CHP16P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Anschlussform T

27.20 €

1 6 Arbeitstage 0~20.5Rc1/4"

31.84 €

1 6 Arbeitstage 0~20.5Rc3/8"

39.25 €

1 6 Arbeitstage 0~20.5Rc1/2"

42.98 €

1 6 Arbeitstage 0~20.5Rc3/4"

81.54 €

1 6 Arbeitstage 0~20.5Rc1"

261.76 €

1 6 Arbeitstage 0~18.0Rc1 1/4"

312.33 €

1 6 Arbeitstage 0~18.0Rc1 1/2"

254.30 €

1 6 Arbeitstage 0~14.0Rc2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stecker
Haupteinheits-Material Chrom-Molybdän-Stahl (verzinkt/chromatiert (III-wertig)) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Zulässiges Strömungsmedium Öl
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80

Technischer Support