Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CTL01SH2 |
CTL01SH3 |
CTL02SH2 |
CTL02SH3 |
CTL03SH2 |
CTL03SH3 |
CTL04SH2 |
CTL06SH2 |
CTL06SH3 |
CTL08SH2 |
CTL08SH3 |
CTL10SH2 |
CTL10SH3 |
CTL12SH2 |
CTL16SH2 |
CTL16SH3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Dichtungswerkstoff | Zulässiges Strömungsmedium | Betriebstemperaturbereich (℃) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Passender Schlauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~5.0 | 1/8" | ||
37.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | 1/8" | ||
23.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~5.0 | 1/4" | ||
47.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | 1/4" | ||
31.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~5.0 | 3/8" | ||
52.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~7.5 | 3/8" | ||
55.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~5.0 | 1/2" | ||
93.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~3.0 | 3/4" | ||
104.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~4.5 | 3/4" | ||
113.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~3.0 | 1" | ||
174.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~4.5 | 1" | ||
139.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~2.0 | 1 1/4" | ||
225.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~3.0 | 1 1/4" | ||
163.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~2.0 | 1 1/2" | ||
230.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Fluorkautschuk (FPM) | Wasser / Luft / Öl | -20~+180 | 0~1.5 | 2" | ||
381.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft / Öl | -20~+80 | 0~2.0 | 2" |
Loading...
Ausführung | Standard | Montageausführung | Schlauchnippel | Stecker/Buchse | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Dichtungswerkstoff
Zulässiges Strömungsmedium
Passender Schlauch
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften