Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS-238AAB |
OS-238BAB |
OS-238CAB |
OS-238DAB |
OS-238EAB |
OS-238GAB |
OS-238IAB |
OS-239AAB |
OS-239BAB |
OS-239DAB |
OS-239EAB |
OS-239GAB |
OS-239IAB |
OS-240BAB |
OS-240DAB |
OS-240EAB |
OS-240GAB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Länge L1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 15 | ||
6.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 20 | ||
6.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 22.5 | ||
7.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 25 | ||
7.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 30 | ||
9.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 40 | ||
11.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 50 | ||
7.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 15 | ||
8.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 20 | ||
8.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 25 | ||
9.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 30 | ||
12.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 40 | ||
13.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 50 | ||
9.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 20 | ||
10.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 25 | ||
11.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 30 | ||
14.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 40 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Demontierbare Muffen | Werkstoff | EN CC491K Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rp | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 |
Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Spezifikationen | Produkt mit JWWA-Zertifizierung |
Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Länge L1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften