Rautenförmig geflanschte Einheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung BFL

Rautenförmig geflanschte Einheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung BFL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

The lightest bearing box of the cast iron diamond-flanged unit series, with a simple structure that combines bearings with rubber seals and is suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BFL204

Teilenummer
BFL204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

17.41 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Rautenflansch-Ausführung Wellendurchmesser (mm)(mm) 20
Werkstoff - Lagergehäuse Aus Gusseisen hergestellt Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard
Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl H(mm) 113 Oberflächenbehandlung NA
Grundtragzahl Cr(KN) 12.8 Grundtragzahl Cor(KN) 6.6

Sie befinden sich auf der Seite für Rautenförmig geflanschte Einheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung BFL, die Teilenummer ist BFL204.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BFL204.

Technischer Support