Spannlager, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung B

Spannlager, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung B
Both surfaces are sealed with a rubber seal, and the width of the inner and outer rings are narrower than in a UC-type bearing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B4

Teilenummer
B4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.91 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Einstecklager Wellendurchmesser (mm)(mm) 20
Werkstoff - Lagergehäuse Aus Gusseisen hergestellt Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard
Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Grundtragzahl Cr(KN) 12.8
Grundtragzahl Cor(KN) 6.6

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung B, die Teilenummer ist B4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B4.

Technischer Support