Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø φ D (mm) | Dicke B (mm) | D (mm) | d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | 125 | 13 | 125 | 13 | ||
17.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 7 | 25 | 7 | ||
103.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 105 | 135 | 14 | 135 | 14 | ||
110.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 110 | 140 | 14 | 140 | 14 | ||
110.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 115 | 145 | 14 | 145 | 14 | ||
117.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 120 | 150 | 14 | 150 | 14 | ||
19.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 22 | 7 | 22 | 7 | |
16.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | 7 | 25 | 7 | ||
117.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 125 | 155 | 14 | 155 | 14 | ||
124.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 130 | 160 | 14 | 160 | 14 | ||
134.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 135 | 165 | 14 | 165 | 14 | ||
131.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 140 | 170 | 14 | 170 | 14 | ||
135.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 145 | 175 | 14 | 175 | 14 | ||
140.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 150 | 180 | 14 | 180 | 14 | ||
17.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | 7 | 25 | 7 | ||
17.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 7 | 30 | 7 | ||
20.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 7 | 35 | 7 | ||
148.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 160 | 190 | 16 | 190 | 16 | ||
17.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 30 | 7 | 30 | 7 | ||
155.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 170 | 200 | 16 | 200 | 16 | ||
16.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 7 | 30 | 7 | ||
17.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 8 | 30 | 8 | ||
20.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 35 | 7 | 35 | 7 | ||
162.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 180 | 210 | 16 | 210 | 16 | ||
16.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 30 | 8 | 30 | 8 | ||
20.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 35 | 8 | 35 | 8 | ||
171.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 190 | 225 | 16 | 225 | 16 | ||
182.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 200 | 240 | 20 | 240 | 20 | ||
17.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 9 | 30 | 9 | ||
19.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 8 | 32 | 8 | ||
21.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 7 | 40 | 7 | ||
22.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 11 | 40 | 11 | ||
25.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 7 | 47 | 7 | ||
24.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 45 | 12 | 45 | 12 | ||
20.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 35 | 7 | 35 | 7 | ||
25.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | 35 | 8 | 35 | 8 | ||
23.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 42 | 11 | 42 | 11 | ||
22.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 40 | 8 | 40 | 8 | ||
20.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 7 | 35 | 7 | ||
20.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 38 | 7 | 38 | 7 | ||
22.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 38 | 8 | 38 | 8 | ||
23.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 8 | 40 | 8 | ||
23.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 42 | 8 | 42 | 8 | ||
25.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 45 | 7 | 45 | 7 | ||
25.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 47 | 7 | 47 | 7 | ||
25.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 45 | 11 | 45 | 11 | ||
26.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 28 | 48 | 11 | 48 | 11 | ||
24.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 42 | 8 | 42 | 8 | ||
25.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 8 | 45 | 8 | ||
24.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 47 | 7 | 47 | 7 | ||
25.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 50 | 8 | 50 | 8 | ||
26.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 50 | 11 | 50 | 11 | ||
27.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 55 | 12 | 55 | 12 | ||
26.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 32 | 48 | 8 | 48 | 8 | ||
27.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 32 | 52 | 11 | 52 | 11 | ||
24.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 48 | 8 | 48 | 8 | ||
27.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 50 | 8 | 50 | 8 | |
27.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 55 | 8 | 55 | 8 | ||
28.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 55 | 11 | 55 | 11 | ||
28.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 62 | 10 | 62 | 10 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel / Wasser / Fett / Chemische Lösung / Benzin / Alkohol / Wasserdampf | Dichtungswerkstoff | Fluorkautschuk (FKM) |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Kautschuk (mit Metallkern) | Umgebung, Anwendungen | Standard / Wärmebeständigkeit / Reibungsarme Ausführung / Für Wälzlager | Staublippe | Verfügbar |
Form | Ausführung UE | Lineareinheit | Drehung | Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her |
Gehäusenut | NA | Trennung von zwei Flüssigkeiten | NA | Min. Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 |
Max. Betriebstemperaturbereich(°C) | 220 | Min. Betriebsdruckbereich(MPa) | 0 | Max. Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.03 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø φ D(mm)
Dicke B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften