YODOFLON PFA-Schlauch (für Halbleiter)

YODOFLON PFA-Schlauch (für Halbleiter)
  • Mengenrabatt
A fluororesin (PFA) tube. The smoothness and permeation resistance of the inner surface of the tube is improved, conforming to the current trend of using high purity materials around semiconductors.

[Features]
· The spherical crystal size on the inner surface of the tube is extremely small, so scattering effects are minimized, and images can be clearly observed.
· The roughness of the inner surface, which is the liquid contacting surface, has been improved significantly compared to conventional PFA tubing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7200-6.0X4.0-10M

Teilenummer
7200-6.0X4.0-10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Außendurchmesser(Ø) 6
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 6 Innendurchmesser(Ø) 4 Werkstoff Fluorkunststoff
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 4 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemische Lösung Betriebsumgebung Standard / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Farbe Milchweiß Werkstoff (Fluorkunststoff) PFA Maximale Betriebstemperatur(°C) ::260
Länge(m) 10

Sie befinden sich auf der Seite für YODOFLON PFA-Schlauch (für Halbleiter) , die Teilenummer ist 7200-6.0X4.0-10M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7200-6.0X4.0-10M.

Technischer Support